Modulære 1-kanals redundant fieldbussokkel-strømforsyning med rækkeklemme-hosttilslutninger
FB-PS-BASE/EX
-
Power-fordeler
2316145
Sokkel til fieldbus-spændingsforsyningsstik. Redundans til stede, når 2 stik installeres. Redundansen opretholdes ved hjælp af de interne energibusser over flere sokler. Fjernmeddelelse muliggøres ved hjælp af en ekstra intern bus.
Produktdetaljer
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Enhedskobler |
| Signal | |
| Betegnelse udgang | Alarm |
| Forsyning | |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 30 ... 12 |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Indgangsspænding Ui | 30,5 V DC (Indgangseffekt) |
| Indgangsstrøm Ii | 850 mA (Indgangseffekt) |
| Induktivitet Li | 17,6 mH (Hovedledning og host) |
| Maks. udgangsspænding Uo | 30 V DC (Hovedledning og host) |
| Data: Diskret fortrådning | |
| Antal tilslutninger | 4 |
| Tilslutningstype | Klemme |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm ... 0,6 Nm |
| Bredde | 36 mm |
| Højde | 202,5 mm |
| Dybde | 61,5 mm |
| Korrosionsmodstand iht. ANSI-ISA 71.04-1985 - klasse G3 | : |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (når D-FB-PS er installeret) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 95 % (ingen kondensering) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 95 % (ingen kondensering) |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | Sira 11ATEX4216X |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx SIR 11.0097X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Mærkning | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCAI22UKEx2316132X |
| Ex-data | |
| CSA, USA/Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4 |
| Standarder | |
| Standarder | NE21 |
| EN 61326 | |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | Støjimmunitet over for dæmpede sinussvingninger iht. IEC 61000-4-12 |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | Tør varme iht. IEC 61131-2 |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | Fugtig varme iht. IEC 61131-2 |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | Chok og vibration iht. EN 61131-2 og EN 50178 |
| Standarder | IEC 61158-2 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | på vandret DIN-skinne NS 35 efter EN 60715 |
| Varenummer | 2316145 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC1Z1 |
| Produktnøgle | DNC1Z1 |
| GTIN | 4046356619974 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 339,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 329,1 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre