ST 4-MT - Knivskilleklemme
3038875

tværsnit
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

Knivskilleklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 20 A, 1. etage, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel fortrådning af meget små og fleksible ledere
Praktisk opdeling af strømkredse takket være den implementerede skillekniv
Muliggør fortrådning med kun én hånd
Ingen tværsnitsreducering ved anvendelsen af ledere med terminalrør
Gennemprøvet vibrationssikkerhed via fjedrende kontaktelementer
Fuld fleksibilitet takket være det standardiserede CLIPLINE complete bro-, mærknings- og testtilbehør