SCC 20-NS35 - Skærmklemme
1019446

Skærmklemme, poltal: 1, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: sort

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordele

Komfortabel montage med én hånd
Skærmtilslutningsklemmer til kabeldiametre op til 20 mm
Moderne fjederteknologi beskytter mod vibrationer
Lav overførselsimpedans takket være skærmtilslutning på stor flade
Høj grad af korrosionsbestandighed
Enestående mærkningsflade til kabelbetegnelser
Skærmforbindelser er ikke certificeringsegnede som komponenter i henhold til de krav, der følger af direktivet og af normerne vedrørende elektrisk materiel i eksplosionsfarlige områder. Anvendelsen af skærmklemmer i eksplosionsfarlige områder er dermed mulig selv uden en tilsvarende godkendelse og mærkning.