SOL-ES-SR300-D1 - Sensor
1927013

Pyranometer fra firmaet Hukx til måling af bestrålingsstyrke i W/m2 med en åbningsvinkel på 180°. Måleværdien fås gennem Modbus/RTU (RS-485). Svarer til nøjagtighedsklassen A ("Secondary Standard") iht. ISO 9060.

Produktdetaljer








Dine fordele

Opvarmet til høj datatilgængelighed, med ny RVH™-teknologi
Imødekommer IEC 61724-1, klasse A (maks. nøjagtighed)
Inkl. testcertifikater iht. ISO 9060 til Secondary Standard Classification
Effektiv kalibrerings- og serviceorganisering