SOL-SC-WTH-STN - Vejrstation
1322110

Vejrstation til registrering af måledata for tilsluttede miljøsensorer. Kan anvendes sammen med sensorer af typen SOL-ES i solcelleparker eller på andre industrielle områder. Den integrerede PLCnext Control muliggør projektspecifik registrering og overførsel af miljødata via standardiserede industriprotokoller.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Integreret frit programmerbar PLCnext Control 
Høj fleksibilitet i valg og integration af sensorer
Sensortilslutning via M12-rundstik i industrikvalitet
Understøttelse af standardiserede industriprotokoller (Modbus/TCP, PROFINET)
Egnet til standardkompatibel solcelleovervågning iht. IEC 61724-1