På tværstangen kan der fastgøres sensorer af typen SOL-ES ved hjælp af egnede sensorholdere. I leveringsomfanget til tværstangen er inkluderet en stangholder. Til stangholderen skal der bruges en monteringsstang. Monteringsstangen er ikke inkluderet i leveringen og skal bestilles separat hos Lambrecht Meteo GmbH eller en anden producent. De egnede sensorholdere til montering af sensorerne findes under tilbehør.
SOL-ES-TRA-750
-
Holder
1074980
Travers med beslag fra Lambrecht Meteo GmbH, længde: 750 mm, bestående af eloxeret aluminium og komponenter af rustfrit stål. Velegnet til fastgøring af vejrstationer i serien SOL-ES.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Hurtig og enkel installation af vejrsensorer på monteringsstangen
Robuste materialer af høj kvalitet
Fleksibel anvendelse takket være modulær opbygning