SOL-ES-SR100-D1 - Sensor
1927015

Pyranometer fra firmaet Hukx til måling af bestrålingsstyrke i W/m2 med en åbningsvinkel på 180°. Måleværdien fås gennem Modbus/RTU (RS-485). Svarer til nøjagtighedsklassen B ("First Class") iht. ISO 9060.

Produktdetaljer








Dine fordele

Svarer til IEC 61724-1, klasse B
Inkl. testcertifikater iht. ISO 9060 til Secondary Standard Classification
Effektiv kalibrerings- og serviceorganisering