SOL-ES-PRO-PYR - Sensor
1074979

Pyranometer fra Hukseflux Thermal Sensors B.V. til måling af bestrålingsstyrke i W/m2 med en åbningsvinkel på 180°. Måleværdien fås gennem Modbus/RTU (RS-485). Svarer til nøjagtighedsklassen "Secondary Standard" iht. ISO 9060.

Produktdetaljer








Dine fordele

Opvarmet til høj datatilgængelighed, med ny RVH™-teknologi
Svarer til IEC 61724-1, klasse A og B
Inkl. testcertifikater iht. ISO 9060 til Secondary Standard Classification
Effektiv kalibrerings- og serviceorganisering