Infrastruktur-ladedåse med beskyttelseslåg, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), kompatibel med type 2 infrastruktur-ladestik. Til installation på ladestationer til elektromobilitet (EVSE)
EV-T2M3SE24-SET/CIRCONTROL
-
Infrastruktur-ladedåse
1025434
CHARX connect, Type 2, 32 A , 480 V AC, Enkeltledere forbundet i den ene ende, længde: 1,5 m, låseaktuator: 24 V, 4-polet, Montering i apparatvæggen bagfra, med kantet beskyttelseslåg, til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Universel, pladsbesparende konstruktionsrum i alle Phoenix Contacts infrastrukturladedåser
Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
Integreret aflåsning under opladning