C-RC 70/M16 DIN - Ringkabelsko
C-RC 70/M16 DIN
-
Ringkabelsko
3240119
Ringkabelsko, uisoleret, 70 mm
2
, M16
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Muffe
Produktegenskab
Design iht. DIN 46234
Slagloddet
Galvanisk fortinnet
Mål
Målskitse
Bredde
28 mm
Tyllelængde
56 mm
Længde isolationskrave
18 mm
Maksimal afisoleringslængde
21 mm
Afstand midt-isolationskrave
24 mm
Min. materialetykkelse
2 mm
Indvendigt mål isolationskrave
13 mm
Indvendigt mål
Indvendig diameter
17 mm
Materialeangivelser
Farve
sølvfarvet
Materiale
Kobber
Overfladebehandling
fortinnet
Mekaniske egenskaber
Tekniske data
Tyllelængde
56 mm
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
110 °C
Normer, standarder og bestemmelser
Design efter standard
DIN 46234
Varedata
Varenummer
3240119
Pakningsenhed
100 Stk.
Minimum bestillingsmængde
100 Stk.
Salgsnøgle
BH3422
Produktnøgle
BH3422
GTIN
4046356453363
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
28,572 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
28,572 g
Toldtarifnummer
85369010
Oprindelsesland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27400204
ECLASS-15.0
27400204
ETIM
ETIM 10.0
EC001052
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,257 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
CRIMPFOX-C120
-
Crimptang
1212318
Ofte søgt
Crimpforbinder
Spadestik
Kabelsko
Ringkabelsko
Stiftkabelsko
Pressekabelsko
Gaffelkabelsko
Spadestiktyller
Isoleringsdel
Spadestikfordeler
Produkthjælp