VAL-MS 120 ST - Overspændingsbeskyttelsesstik type 2
2807586

Overspændingsbeskyttelsesstik Type 2 med højeffektvaristor til VAL-MS-grunddel, termisk overvåget, optisk fejlmelding. Udgave: 120 V AC

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Dine fordele

Kvaliteten har stået sin prøve et utal af gange i vidt forskellige anvendelser
Hurtig installation med broer takket være den industrielle modulbredde på 1 TE
Nem kontrol og isoleringsmåling takket være stikbare beskyttelsesmoduler
Stort anvendelsesområde takket være alsidige mærkespændinger
Høj grad af modularitet muliggør individuelle løsninger til enhver anvendelse