PLC-BPT-12DC/1/SSI
-
Relæsokkel
1094757
6,2 mm PLC-grundklemme med Push-in tilslutning, uden relæ- eller Solid State-relæbestykning, intern forstærkerkobling og en tilsvarende reserveforsyning til svage signalkilder, indgangsmærkespænding 12 V DC
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Bemærk til driften | Nabokanaler må ikke kobles blandet med SELV / PELV og berøringsfarlige spændinger. |
| Bemærk til driften | Udgangene er egnede til kobling af forskellige faseledere ved en tilhørende koblingsudgang (det gælder for AC-optokoblervarianterne og relæer). |
| Bemærk til driften | Varens berøringsbeskyttelse skal (ved spændinger >25 V AC/60 V DC) sikres af installatøren. Det drejer sig om en indbygningsenhed uden beskyttelse mod direkte berøring. |
| Bemærk til driften | Mindst en funktionsisolering i DIN-skinneretning opretholdes imod tilstødende moduler. Hvis applikationen stiller højere krav til isoleringen (basis- eller forstærket isolering), skal dette opnås ved hjælp af egnede foranstaltninger (f. eks. skilleplader). |
| Bemærk til driften | Må ikke benyttes til adskillelse af SELV-/PELV-strømkredse fra andre strømkredse, da en sikker adskillelse ikke er garanteret. (gælder for optokoblervarianter) |
| Produkttype | Relæsokkel |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Isolering | sikker adskillelse, forstærket isolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Indgangsspænding UN | 12 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,2 |
| Indgangsspænding UN | 12 V DC |
| Relæbestykning | |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC |
| Spændingsområde i henhold til US | 0,8 ... 1,2 |
| Styrespændingsstrøm IS | 9 mA |
| Driftsstrøm IC | 1 mA |
| Reaktionstid, typisk | 5 ms |
| Typisk udkoblingstid | 7 ms |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Overspændingsbegrænsning | > 33 V |
| Optokoblerbestykning | |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC |
| Spændingsområde i henhold til US | 0,8 ... 1,2 |
| Styrespændingsstrøm IS | ≥ 8 mA (Afhængig af type) |
| Koblingsspænding maks. | 48 V DC |
| Brydespænding minimal | 3 V DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 100 mA |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | < 1 V |
| Udgangskobling | 2-leder |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Koblingsspænding maks. | 33 V DC |
| Brydespænding minimal | 3 V DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 3 A |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | < 200 mV |
| Udgangskobling | 2-leder |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Koblingsspænding maks. | 253 V AC (Ved spændinger større end 250 V (L1, L2, L3) mellem ens tilslutninger på naboklemmer skal skillepladen PLC-ATP anvendes. En potentialbrokobling sker så med FBST 8-PLC... eller FBST 500....) |
| Brydespænding minimal | 24 V AC |
| Vedvarende grænsestrøm | 0,75 A |
| Spændingsfald ved maks. vedvarende grænsestrøm | < 1 V |
| Indkoblingsstrøm maks. | 30 A (10 ms) |
| Udgangskobling | 2-leder |
| Beskyttelseskobling | RCV-kobling |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Lækstrøm | < 1 mA |
| Grænsebelastningsintegral | 4,5 A2s |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-terminalrør) | |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Standarder | DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 1094757 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK6231 |
| Produktnøgle | DK6231 |
| GTIN | 4055626918884 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 32,12 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 32,12 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| SCIP | d3090d0a-8866-4865-a93d-dac9f0792eee |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
FBST 500-PLC RD - Kortslutningsbro 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6 CUS - Mærkestrimler 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Mærkestrimler 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre