PLC-RSC-12DC/1/SSI
-
Relæmodul
1094760
PLC-INTERFACE, bestående af grundklemme med skruetilslutning og stikbart minirelæ med intern forstærkerkobling og en tilsvarende reserveforsyning til svage signalkilder, 1 sluttekontakt, indgangsmærkespænding 12 V DC
Produktdetaljer
| Produkttype | Relæmodul |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Anvendelse | svage signalkilder |
| Driftstype | 100 % ED |
| Levetid mekanisk | 2x 107 koblinger |
| Status for vedligeholdelse af data | |
| Dato for sidste vedligeholdelse af data | 12.09.2025 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,22 W |
| Isoleringsegenskaber: Spole/kontakt | |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V |
| Stødmærkespændingsfasthed | 6 kV |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Forsyning | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC (Us) |
| Spændingsområde i henhold til US | 0,8 ... 1,2 |
| Indgangsstrøm | 9 mA |
| Spoleside | |
| Indgangsspænding UN | 12 V DC |
| Indgangsspændingsområde | 9,6 V DC ... 14,4 V DC (20 °C) |
| Mærkespænding (monteret elektromekanisk relæ) | 24 V DC |
| Motorens koblingsadfærd | monostabil |
| Motor (poling) | polet |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | 1 mA |
| Reaktionstid, typisk | 5 ms |
| Typisk udkoblingstid | 7 ms |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Driftspændingsvisning | LED gul |
| Koble | |
| Kontaktudførelse | 1 sluttekontakt |
| Type af afbryderstiftkontakt | Enkeltkontakt |
| Kontakttype | Effektkontakt |
| Kontaktmateriale | AgSnO |
| Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
| Brydespænding minimal | 12 V AC/DC |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A |
| Indkoblingsstrøm maks. | 10 A (4 s) |
| Koblingsstrøm min. | 10 mA |
| Kortslutningsstrøm | 200 A (Betinget kortslutningsstrøm) |
| Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 140 W (ved 24 V DC) |
| 20 W (ved 48 V DC) | |
| 18 W (Ved 60 V DC) | |
| 23 W (ved 110 V DC) | |
| 40 W (ved 220 V DC) | |
| 1500 VA (ved 250 V AC) | |
| Minimal koblingseffekt | 120 mW |
| Udgangssikring | 4 A gL/gG NEOZED |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør) | |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generelt skal disse klemmer støttes ved ledningstilslutningen (holdes fast med en hånd, fastholdelse i huset)) |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse (Relæsokkel ) | IP20 (Relæsokkel ) |
| Kapslingsklasse (Monteringssted) | ≥ IP54 (Monteringssted) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | TAE0000196 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NS-direktiv |
| Standarder | IEC 60947-5-1 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 1094760 |
| Pakningsenhed | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK6226 |
| Produktnøgle | DK6226 |
| GTIN | 4055626921501 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 36,31 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 32,12 g |
| Toldtarifnummer | 85364190 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| SCIP | 69582daa-48a5-41a9-be51-5a0cae825de1 |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Mærkestrimler 1051003
-
ZB 6 CUS - Mærkestrimler 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Mærkestrimler 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Mærkestrimler 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Mærkeskilte til klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Mærkeskilte til klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Mærkeskilte til klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Mærkeskilte til klemmer 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
REL-MR- 24DC/21 - Enkeltrelæ 2961105
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre