DEK-REL-G24/21 - Relæmodul
2964500

Relæklemme, med fast iloddet mini-effektrelæ, kontakt (AgSnO): mellemstore til store effekter, 1 skiftekontakt, indgangsspænding 24 V DC, til montering på NS 35/7,5, klemmebredde 6,2 mm

Produktdetaljer









Dine fordele

Lave fortrådningsomkostninger på grund af anvendelse af de berøringsbeskyttede indlægsbroer EB-DIK
Kun 6,2 mm bred
Cadmiumfrie relækontakter
Ringe lagerføring, da det er muligt at fortråde en slutte-, bryde- eller skiftekontakt med kun én enkelt relæklemmetype
Stor brydeeffekt på 250 V AC / 6 A
Sikker adskillelse efter DIN EN 50178 (VDE 0160)
IP67-kapslet relæhus
Statusvisning af koblingstilstand
Galvanisk adskillelse imellem ind- og udgang på 4 kV