DEK-REL- 24/1/SEN - Relæmodul
2964050

Relæklemme til sensor, med fast iloddet minirelæ, kontakt (AgNi+Au): små til mellemstore effekter, 1 sluttekontakt, indgangsspænding 24 V AC/DC, til montering på NS 35/7,5, klemmebredde 6,2 mm

Produktdetaljer









Dine fordele

Lavere omkostninger, fordi en separat N-Klemme ikke længere er nødvendig
Pladsbesparelse på op til 73 %
Fortrådningsarbejdet reduceres til et minimum
Integreret indgangskobling
Sikker galvanisk adskillelse mellem ind- og udgang på 2 kVeff
2-lags-dobbeltkontakt, hårdtforgyldt, til universel anvendelse til vedvarende strømværdier fra 1 mA til 5 A