PTRV 8 BU/WHRD - Rangerfordelere
3270134

Rangerfordelere, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 8 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå, farve tilslutningselementer: hvid, rød

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Blå udgave til anvendelse i egensikre strømkredse i Ex-området (beskyttelsesklassen Ex i)
Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
Individuel farvemæssig sammenkædning af leder og tilslutningspunkt for at sikre fejlfrit, sikkert arbejde
Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
2,3 mm prøvestikbøsning muliggør test med gængse prøvespidser mellem ledningerne