Værd at vide
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
D-PTRV 8 WH P-A - Endeplade
D-PTRV 8 WH P-A
-
Endeplade
1649604
Endeplade, dybde: 80,8 mm, bredde: 2,2 mm, højde: 100 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Endeplade
Materialeangivelser
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Mål
Bredde
2,2 mm
Højde
100 mm
Dybde
80,8 mm
Varedata
Varenummer
1649604
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE6Z1X
Produktnøgle
BE6Z1X
GTIN
4067923183124
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
8,04 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
8,04 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen.
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,052 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp