PTRV 8 /BK - Rangerfordelere
1061722

Rangerfordelere, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 8 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: sort

Produktdetaljer









Kompatible produkter