PTRV 4 /WH - Rangerfordelere
3270115

Rangerfordelere, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: hvid

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
Individuel farvemæssig sammenkædning af leder og tilslutningspunkt for at sikre fejlfrit, sikkert arbejde
Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
2,3 mm prøvestikbøsning muliggør test med gængse prøvespidser mellem ledningerne