PTRV 4 BU/BU - Rangerfordelere
3270118

Rangerfordelere, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 10 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3. og 4. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: blå, farve tilslutningselementer: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Blå udgave til anvendelse i egensikre strømkredse i Ex-området (beskyttelsesklassen Ex i)
Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
Individuel farvemæssig sammenkædning af leder og tilslutningspunkt for at sikre fejlfrit, sikkert arbejde
Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
2,3 mm prøvestikbøsning muliggør test med gængse prøvespidser mellem ledningerne