PSD-S WIN STARTERKIT/UL
-
Radioelementer
2701564
Startsæt med C UL US-godkendelse til lystårns-radiosystemet WIN, bestående af en mast med antenne, tre slaver, ni LED-lyselementer med lang levetid (rød, gul, grøn), tre tilslutningselementer, tre montagefødder med integreret rør, software-CD, USB-kabel (3 m), fire gummifødder og montagemateriale til vægmontering af masten
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Repeater til rækkeviddeforøgelse integreret i alle radioelementer
Udvidelse af eksisterende lystårne uden ekstra fortrådning
Kan anvendes parallelt med andre radiostyrede applikationer
Registrering af op til 50 radioelementer på samme tid
Fejlmeddelelse pr. e-mail mulig
Rækkevidde for et radioelement ved frit udsyn op til 300 m