Dette optiske signalelement er tænkt som en del af et modulært signaltårn. Et signaltårn kan du sammensætte iht. dine krav ved at kombinere maks. fem signalelementer vilkårligt. Du kan maks. anvende fem optiske signalelementer eller maks. fire optiske plus ét akustisk signalelement. Et akustisk signalelement skal udelukkende anvendes som øverste element. Den mekaniske og elektriske forbindelse mellem elementerne etableres vha. en bajonetlås. Der fås tilslutningselementer med fjederkraft- eller skruetilslutning til den elektriske tilslutning af signaltårnet. Diverse tilbehør fås til montage af signaltårn. Vær opmærksom på, at PSD-S-signaltårn (70 mm i diameter) ikke er mekanisk kompatible med PSD-S 50-signaltårn (50 mm i diameter).
PSD-S OE LED RD
-
Optisk element
2700107
LED konstantelement, 24 V AC/DC, rød
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Elementskift uden værktøj
Høj lys- og farveintensitet
Kan kombineres efter ønske
LED-levetid mindst 50.000 h
Lav effektoptagelse
Kapslingsklasse IP65