Et PSD signaltårns tilstand kan overføres med en WIN-slave via radiosignal til en Win-Master, der er forbundet med en PC via et USB kabel. Tilstanden kan vises og bearbejdes i WIN-softwaren samt gemmes i en databank.
PSD-S WIN SL/UL
-
Radioelementer
2701565
Slave med C UL US-godkendelse til opbygning eller udvidelse af lystårns-radiosystemet WIN, 24 V AC/DC, sort
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Repeater til rækkeviddeforøgelse integreret i alle radioelementer
Udvidelse af eksisterende lystårne uden ekstra fortrådning
Kan anvendes parallelt med andre radiostyrede applikationer
Registrering af op til 50 radioelementer på samme tid
Fejlmeddelelse pr. e-mail mulig
Rækkevidde for et radioelement ved frit udsyn op til 300 m