PSD-S WIN MA/UL - Radioelementer
2701664

Master med antenne til det radiostyrede lystårnsystem WIN, med USB-grænseflade, spændingsforsyning over USB-grænseflade, software-CD, USB-kabel (3 m), fire gummifødder og monteringsmateriale til vægmontering af masteren

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Repeater til rækkeviddeforøgelse integreret i alle radioelementer
Udvidelse af eksisterende lystårne uden ekstra fortrådning
Kan anvendes parallelt med andre radiostyrede applikationer
Registrering af op til 50 radioelementer på samme tid
Fejlmeddelelse pr. e-mail mulig
Rækkevidde for et radioelement ved frit udsyn op til 300 m