ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT
-
Hussæt
1291125
Indbygningshus til bæreskinne, til montering på bæreskinne, med lukket snap-on låg, farve: lysegrå (svarende til RAL 7035), bredde: 25 mm, højde: 100 mm, dybde: 116,65 mm
Produktdetaljer
-
-
ICS25-C100X12-7035 - Husoverdel 2203882
-
ICS25-F22S-7035 - Afblænding til tilslutning 2203890
-
ICS25-F22J-7035 - Afblænding til tilslutning 2203895
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Printkort-grunddel 2203902
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Printkort-grunddel 2203903
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Printkortstik 1084034
-
ICS-FE-CONTACT - Funktionsjordkontakt 2203904
| Monteringsvejledning | Bemærk brugerhenvisningen i downloadområdet. |
| Anbefaling | Materiale kontaktpads til busstik galvanisk guld (hårdguld) |
| Produkttype | Hussæt |
| Hustype | Indbygningshus til bæreskinne |
| Hustype | Modulære huse |
| Husserie | ICS |
| Produktfamilie | ICS25 |
| Poltal | 16 |
| Maks. poltal | 16 (deling: 5 mm) |
| Antal rækker | 4 |
| Ventilationsåbning forefindesr | ja |
| Anzahl der Etagen Housing (Makro) | 3 (I begge ender) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 25 mm |
| Højde | 100 mm |
| Dybde | 116,65 mm |
| Dybde fra overkant bæreskinne | 110,05 mm |
| Farve (Husunderdel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Farve (Husoverdel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale | PA |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Omgivelser | |
| Maks. IP-kode, der skal nås | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Afhænfgigt af tabseffekt) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 80 % |
| Antal printkortholdere | 2 |
| Typen af printkortfastgørelse | Indføring |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Emballering | pakket i æske |
| Type ompakning | Karton |
| Varenummer | 1291125 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 10 Stk. |
| Salgsnøgle | ACHAEG |
| Produktnøgle | ACHAEG |
| GTIN | 4063151526252 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 113,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 113,2 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190301 |
| ECLASS-15.0 | 27190301 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 1,466 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - DIN-skinne busforbinder 2202895
-
ICS MOUNTING DEVICE - Monteringsværktøj 1118354
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-hunkonnektor skærmet 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-hankonnektor skærmet 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD-kantkonnektorer 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD-kantkonnektorer 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD-kantkonnektorer 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD-kantkonnektorer 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD-kantkonnektorer 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-stiftdele 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-stiftdele 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-stiftdele 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-stiftdele 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-stiftdele 1154016
Dine fordele
Fleksibel anvendelighed takket være byggeklodssystem og unik modularitet i tilslutningsteknikken
Standardiserede tilslutninger såsom RJ45, USB, D-SUB og antennebøsninger som komponenter, der kan integreres
Optimal pladsudnyttelse samt mulighed for tilpasning af design, farve og print
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre