Reservebatteri til THERMOMARK PRIME 2.0, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah
Produktdetaljer
Produkttype
Batterimodul
Omgivelser
Anbefalede lagerbetingelser
0 ... 45 °C / 45 ... 85 % relativ luftfugtighed.
Varenummer
0803668
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BG122Z
Produktnøgle
BG122Z
GTIN
4055626247762
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
812,7 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
812,7 g
Toldtarifnummer
85078000
Oprindelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
UL Recognized
Godkendelses-ID: UL-Recognized
EAC
Godkendelses-ID: KZ 27978
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.