VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40050635| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun fleksible ledere | 630 V | 41 A | 0,2 - 6 | |
| Kun stive ledere | 630 V | 41 A | 0,2 - 10 | |
cUL Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20010727| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1500 V | 41 A | 24 - 8 | ||
UL Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20010727| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 1500 V | 41 A | 24 - 8 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 41 A | 24 - 8 | ||
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20010727| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 41 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 41 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 8 | ||