PC 6/ 2-ST-7,62 - Printkortstik
1149079

produktlinje COMBICON Connectors L
tværsnit 6 mm2
deling 7,62 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Pozidriv med kærv på langs
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 6 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 2, produktfamilie: PC 6/..-ST, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: Z1L Pozidriv med kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 6, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Udvidet berøringsbeskyttelse iht. IEC/UL 61800-5-1

Ofte stillede spørgsmål


Hvorfor er der et nyt tilslutningsstik med skruetilslutning til et tilslutningstværsnit på 6 mm2?

Det kompakte PC 6-tilslutningsstik har et tilslutningstværsnit på 6 mm2 med en deling på 7,62 mm. Varianterne med mellemflange er meget pladsbesparende i forhold til almindelige skrueflanger. Derudover sørger den udvidede berøringsbeskytte... Se mere

Det kompakte PC 6-tilslutningsstik har et tilslutningstværsnit på 6 mm2 med en deling på 7,62 mm. Varianterne med mellemflange er meget pladsbesparende i forhold til almindelige skrueflanger. Derudover sørger den udvidede berøringsbeskyttelse i overensstemmelse med IEC/UL 61800-5-1 for ekstra sikkerhed.

Se mindre

Hvilke grunddele passer til den nye PC 6-stikfamilie?

Stikfamilien er kompatibel med de nye PC 6 grunddele. Ud over standardgrunddelene til bølgelodningen er der THR-grunddele til integrationen i SMT-loddeprocessen.


Findes der andre stik i PC 6-serien, f.eks. med lyntilslutningsteknik?

Du kan kombinere push-in-printkortstikkene LPC 6, der kan betjenes med vippearm, samt busstikkene PC 6/ …-ST-BUS med PC 6-grunddele til enkel videresløjfning af potentialer.



Se FAQ