produktlinje COMBICON Connectors XL
tværsnit 16 mm2
deling 10,16 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
emballering pakket i æske
Printkortstik, mærketværsnit: 16 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Ag, kontakttype: Stift, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: ISPC 16/..-STF, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 16, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske