ISPC 16/ 2-STF-10,16 - Printkortstik
1748626

produktlinje COMBICON Connectors XL
tværsnit 16 mm2
deling 10,16 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 16 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Ag, kontakttype: Stift, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: ISPC 16/..-STF, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 16, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet