IPC 5/11-STF-7,62 - Printkortstik
1709241

produktlinje COMBICON Connectors L
tværsnit 6 mm2
deling 7,62 mm
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Pozidriv med kærv på langs
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 6 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal potentialer: 11, antal rækker: 1, poltal: 11, antal tilslutninger: 11, produktfamilie: IPC 5/..-STF, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: Z1L Pozidriv med kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner