produktlinje COMBICON Connectors S
tværsnit 1,5 mm2
deling 3,5 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
emballering pakket i æske
Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 26, antal rækker: 2, poltal: 13, antal tilslutninger: 26, produktfamilie: DFMC 1,5/..-STF, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Stik i grunddel, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON DFMC 1,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske