DFMC 1,5/ 6-STF-3,5 - Printkortstik
1790331

produktlinje COMBICON Connectors S
tværsnit 1,5 mm2
deling 3,5 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
emballering pakket i æske

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 12, antal rækker: 2, poltal: 6, antal tilslutninger: 12, produktfamilie: DFMC 1,5/..-STF, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Stik i grunddel, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON DFMC 1,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside