produktlinje COMBICON Terminals S
tværsnit 1 mm2
deling 3,81 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype Bølgelodning
Printklemme, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1 mm2, antal potentialer: 1, antal rækker: 1, poltal pr. række: 1, produktfamilie: FFKDS(A) 1,5/..-H, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,4 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske. Enkeltskive til individuel sammensætning af forskellige poltal. Til afslutning af blokken kræves desuden en afslutningsklemme (se tilbehør). Blokkede artikler med forskellige poltal kan ligeledes leveres.