SPTH 3/ 5-5,0 - Printklemme
1580698

produktlinje COMBICON Terminals M
tværsnit 4 mm2
deling 5 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype Bølgelodning

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 4 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 5, produktfamilie: SPTH 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel at tilpasse takket være identisk konstruktionsstørrelse og samme pinning for Push-in fjederkraft- og skruetilslutning
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver