SPTH 1,5/ 2-5,0 - Printklemme
1472129

produktlinje COMBICON Terminals S
tværsnit 2,5 mm2
deling 5 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype Bølgelodning

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 2, produktfamilie: SPTH 1,5, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel at tilpasse takket være identisk konstruktionsstørrelse og samme pinning for Push-in fjederkraft- og skruetilslutning
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver

Ofte stillede spørgsmål


Hvilke fordele har Push-in-printklemmer i forhold til skruetilslutninger?

Push-in-printklemmer muliggør hurtig og bekvem fortrådning. De reducerer montagetiden med op til 50 %. Fjederkraftteknologien sikrer vibrationssikre og vedligeholdelsesfrie forbindelser. En efterspænding og kontrol af momentet bortfalder.


Hvordan fungerer Push-in tilslutningsteknikken med printklemmer?

Push-in tilslutningsteknikken er baseret på en fjederbelastet klemme, der holder lederen sikkert på plads. Massive ledere og ledere med terminalrør stikkes direkte i uden brug af værktøj. Den udløses ved hjælp af den farvekodede betjeningstast. Fjede... Se mere

Push-in tilslutningsteknikken er baseret på en fjederbelastet klemme, der holder lederen sikkert på plads. Massive ledere og ledere med terminalrør stikkes direkte i uden brug af værktøj. Den udløses ved hjælp af den farvekodede betjeningstast. Fjederen sikrer et konstant kontakttryk og en langvarig stabil forbindelse - selv i tilfælde af vibrationer eller temperaturændringer. COMBICON-Push-in-klemmer er velegnede til signaler, data og effekt.

Se mindre

Hvilke applikationer drager fordel af Push-in-printklemmernes TWIN-design?

Phoenix Contact tilbyder TWIN-varianter til pladsbesparende design med høj fleksibilitet. En standardiseret konstruktion og identisk pinning gør det muligt at skifte mellem tilslutningsteknikker uden at justere printkortet eller enhedens hus. Typiske... Se mere

Phoenix Contact tilbyder TWIN-varianter til pladsbesparende design med høj fleksibilitet. En standardiseret konstruktion og identisk pinning gør det muligt at skifte mellem tilslutningsteknikker uden at justere printkortet eller enhedens hus. Typiske anvendelser er inden for kontrolteknologi, sensorik, Embedded Systems og automatiseringsteknik. Produkterne bruges i bygnings- og fabriksautomatisering, procesindustrien og i sektoren for vedvarende energi.

Se mindre

Hvilke standarder og certificeringer opfylder COMBICON Push-in-printklemmer?

COMBICON Push-in-printklemmer i SPTH 1,5-serien overholder internationale standarder som IEC/EN 60947-7-4 og VDE-certificeringer. De er velegnede til industrielt udstyr som styringer og strømforsyninger og giver en høj grad af elektrisk sikkerhed.


Hvilke ledertyper og tværsnit kan forbindes?

Printklemmerne i SPTH 1,5-serien bruger Push-in fjedertilslutningsteknologi. Massive ledere og fleksible ledere med terminalrør kan tilsluttes sikkert uden brug af værktøj. Den udløses ved hjælp af den farvekodede betjeningstast. Typiske tværsnit er:... Se mere

Printklemmerne i SPTH 1,5-serien bruger Push-in fjedertilslutningsteknologi. Massive ledere og fleksible ledere med terminalrør kan tilsluttes sikkert uden brug af værktøj. Den udløses ved hjælp af den farvekodede betjeningstast. Typiske tværsnit er: 0,14 mm2 til 2,5 mm2.

Se mindre

Hvordan integrerer jeg SPTH 1,5 i mit design?

Phoenix Contact understøtter design-in-processen med CAD-data, 3D-modeller, en online konfigurator og en vareprøveservice.


Hvilken fordel giver den optimerede indføringsgeometri af loddestifterne under bestykningen?

Den optimerede indføringsgeometri af loddestifterne gør det muligt at placere rækkeklemmen præcist på printkortet. Stifterne kan sættes sikkert og hurtigt ind i de medfølgende huller. Det forenkler monteringsprocessen og reducerer monteringsarbejdet.... Se mere

Den optimerede indføringsgeometri af loddestifterne gør det muligt at placere rækkeklemmen præcist på printkortet. Stifterne kan sættes sikkert og hurtigt ind i de medfølgende huller. Det forenkler monteringsprocessen og reducerer monteringsarbejdet. Resultatet er en pålidelig elektrisk forbindelse og en mere effektiv produktion.

Se mindre

Hvilket værktøj bruger jeg til at løsne lederen?

Løsning sker fortrinsvis med skruetrækkeren 1205053 SZS 0,6 × 3,5 VDE ved hjælp af de orangefarvede betjeningstaster.


Hvordan udfører jeg en simpel elektrisk test?

SPTH har en stor teståbning integreret i betjeningstasten på toppen. Signaler kan aflyttes med gængse prøvespidser op til Ø 2 mm. En passende målespids fås som tilbehør.... Se mere

SPTH har en stor teståbning integreret i betjeningstasten på toppen. Signaler kan aflyttes med gængse prøvespidser op til Ø 2 mm. En passende målespids fås som tilbehør.

Se mindre

Hvilke poltal, farvevarianter og mærkningsmuligheder findes der? I hvilken deling findes printklemmerne?

Standardporteføljen omfatter grønne varianter i poltal 2 til 12 med en metrisk deling på 5,0 mm og en tommedeling på 5,08 mm. Brug konfiguratoren til COMBICON printklemmer til at tage højde for dine individuelle krav til poltal, farvevariation og try... Se mere

Standardporteføljen omfatter grønne varianter i poltal 2 til 12 med en metrisk deling på 5,0 mm og en tommedeling på 5,08 mm. Brug konfiguratoren til COMBICON printklemmer til at tage højde for dine individuelle krav til poltal, farvevariation og trykmuligheder i design-in-processen.

Se mindre


Se FAQ