Frontdæksel til alle rulleprintere i THERMOMARK E SERIES
Termoprintere
Med vores termoprintere kan du også mærke store ordremængder på en særdeles økonomisk måde. De forskellige printere til materialer i kort- eller rulleformat kan bearbejde et stort udvalg af materialer. Dette giver dig et komplet mærkningssystem, der er optimalt tilpasset din applikation, og som understøttes optimalt af PROJECT complete mærkningssoftwaren.
Farvebånd, til rulleprinter til mærkning af produktgrupperne WMTB HF-D, længde: 300 m, rullelængde: 300 m, bredde: 110 mm
Presserulle til endeløs krympeslange
Farvebånd, længde: 300 m, rullelængde: 300 m, bredde: 110 mm
Farvebånd, til rulleprinter til mærkning af produktgruppen WMS... (sort), længde: 300 m, rullelængde: 300 m, bredde: 64 mm, farve: hvid
Original emballage inkl. indlæg til sikker transport af printeren THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)
Adapterskrue til anvendelse af de eksisterende knive THERMOMARK X1.2 CUTTER og THERMOMARK X1.2 CUTTER/P
Farvebånd, længde: 300 m, rullelængde: 300 m, bredde: 110 mm, farve: grøn
Farvebånd til WIREMARK, længde: 300 m, bredde: 24,5 mm, trykfarve: sort
Afrivningskant til alle rulleprintere i THERMOMARK E SERIES
Dine fordele
- Pålidelig takket være en gennemprøvet printmetode og lang holdbarhed
- Servicevenlig takket være vedligeholdelsesfri drift
- Høj kvalitet takket være klart skriftbillede, stregkoder og tekst fra en højde på 1,6 mm
- Kompakte og robuste apparater
THERMOMARK PRIME 2.0 kortprinter
Mobil termoprinter THERMOMARK PRIME 2.0
Den mobile termoprinter THERMOMARK PRIME 2.0 er en enestående kombination af gennemprøvet, pålidelig printteknologi, en integreret mærkningssoftware og en udholdende energiforsyning, som er uafhængig af net. Touchscreen, indkapslede farvebånd og et batteri, som kan udskiftes, gør betjeningen af printeren direkte på anvendelsesstedet lettere. Et bredt materialeprogram med mere end 600 kortmaterialer giver dig alsidige løsninger til mærkning af forskellige applikationer. Den automatiske detektion af farvebånd, magasin og materiale forebygger fejlprint.
Kortprinter THERMOMARK CARD 2.0 med tilhørende materiale
THERMOMARK CARD 2.0 til kortformater
THERMOMARK CARD 2.0 er den effektive løsning til mærkning af kunststofskilte i kort- og arkformat. Programmet af materialer omfatter adskillige mærkningsløsninger til mærkning af klemmer, ledere og kabler samt enheder og anlæg. Betjening og installation af den kompakte termoprinter foregår problemfrit. Via MARKING system-softwaren eller MARKING system-app'en kan du styre THERMOMARK CARD 2.0 direkte og udføre dine ordrer. Den anerkendte termoprinterteknologi giver dig her høj effektivitet og en næsten vedligeholdelsesfri drift.
Rulleprinter THERMOMARK ROLL 2.0 med tilhørende materiale
THERMOMARK ROLL 2.0 til rulle- og endeløse formater
THERMOMARK ROLL 2.0 printer på etiketter samt krympe- og mærkeslanger i rulleformat og endeløse baner. Programmet af materialer omfatter adskillige mærkningsløsninger til mærkning af klemmer, ledere og kabler samt enheder og anlæg. Termoprinteren leverer mærkning af høj kvalitet samtidig med hurtig bearbejdning. Den kendte termoprintteknologi muliggør en næsten vedligeholdelsesfri drift. Intuitiv styring med MARKING system-softwaren eller MARKING system App. Den enkle betjening via det integrerede touchdisplay gør betjening særligt ukompliceret.
Rulleprinter THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) til bearbejdning af store materialemængder
Udnyt fleksibiliteten i THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D), og brug printeren til mærkning af alle rullematerialer til professionel og holdbar mærkning af klemmer, ledninger og kabler, enheder og anlæg. Ud over de forstansede etiket- og skilteformater bearbejder printeren også krympe- og mærkeslanger samt etiketmateriale i endeløse baner. Hertil kombineres printeren ganske enkelt med THERMOMARK E.CUTTER eller E.CUTTER/P til smart skæring og perforering af materialer i endeløse baner. Til maksimalt effektive mærkningsprocesser kombineres termoprinteren med en applikator i THERMOMARK E SERIES.
Rulleprinter THERMOMARK E.300 DOUBLE
THERMOMARK E.300 DOUBLE til mærkninger på en side eller på begge sider
Med den fleksible termoprinter THERMOMARK E.300 DOUBLE kan du printe på mærkningsmaterialer i rulleformat på den ene eller begge sider. Brug E.CUTTER eller E.CUTTER/P til at skære eller perforere materialer i endeløse baner. For endnu mere effektiv mærkning kan du kombinere standardprinteren med THERMOMARK E.SLEEVE til mærkning og påføring af krympe- og mærkningsslanger i kun ét automatiseret trin. Den dobbeltsidede mærkning gør leder- og kabelmærkninger meget lettere at læse.