PTRVB 8-FI /BU - Potentialstik
3270225

Potentialstik, med mulighed for forsyning op til 6 mm2, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Forsyningsetage, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
Potentialfordelere til brokobling med mulighed for forsyning op til 6 mm²
Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
Fordelerklemme i blå udførelse til 24 V DC-strømforsyninger