PTRV 8-PV /RD - Potentialstik
3270248

Potentialstik, mærkespænding: 250 V, mærkestrøm: 17,5 A, tilslutningstype: Push-in-tilslutning, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. og 8. etage, Dimensioneringstværsnit: 1,5 mm2, tværsnit: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farve: grå, farve tilslutningselementer: rød

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Høj kontaktkvalitet gennem Push-in teknologi som erstatning for Wire-Wrap, TERMI-POINT osv.
Værktøjsfri fortrådning på mindst mulig plads takket være kompakt konstruktion
Potentialfordelere til fordeling af potentialer på op til 17,5 A
2,3 mm prøvestikbøsning muliggør test med gængse prøvespidser mellem ledningerne