NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC-OG - Patchkabel
1698020

Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, LSZH, orange, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 3 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Perfekt til kontor- og bygningsanvendelser samt beskyttede industriapplikationer (f. eks. i styretavler)
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Fremtidssikret High-Speed-dataoverførsel med op til 10 Gbit/s (CAT6A)