NBC-R4ACS-R4ACS-IE8A/.../...
-
Patchkabel
1387606
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: Fri indtastning (0,2 m ... 100,0 m)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Perfekt til industriapplikationer
PUR-kabel til bevægelige anvendelser (bøjning)
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
High-Speed-dataoverførsel med op til 1 Gbit/s (CAT5)
Fremtidssikret High-Speed-dataoverførsel med op til 10 Gbit/s (CAT6A)