cUL Recognized
Godkendelses-ID: E335024-V2S6| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
UL Recognized
Godkendelses-ID: E335024-V2S6| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
Patchkabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s) CAT6A, 8-polet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, Stik lige RJ45 / IP20, til åpen ledningsende, kabellængde: 5 m
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||