NBC-R4ACB/0,5-93K/R4ACB - Patchkabel
1113276

Patchkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s) (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, trafikrød RAL 3020, Stik nedenfor RJ45 / IP20, til Stik nedenfor RJ45 / IP20, kabellængde: 0,5 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Kompakt vinkling
Perfekt til industriapplikationer
PVC-kabler til fleksibel udlægning
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
High-Speed-dataoverførsel med op til 1 Gbit/s (CAT5)