Kraftige tilslutningsstik
HC-D07-SP-RBK - Profilpakning
HC-D07-SP-RBK
-
Profilpakning
1419622
Profilpakning, konstruktion: D7, Til stiftindsatse
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Bemærk
Generelt
Til HC-A03-I-UT-M / HC-A04-I-CT-F / HC-D 7-I-CT-M / HC-D 8-I-CT-M / HC-Q05-I-CT-M
Artikelegenskaber
Produkttype
Pakning
Mål
Målskitse
Bredde
23,7 mm
Højde
2,45 mm
Længde
23,7 mm
Materialeangivelser
Materiale pakning
NBR, ledende
Varedata
Varenummer
1419622
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
AF7APZ
Produktnøgle
AF7APZ
GTIN
4055626180052
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,67 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,67 g
Toldtarifnummer
40169300
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
Godkendelser
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,048 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Modulære kontaktindsatser
Crimpkontakter
Modulære push-in kontaktindsatser
Adapterplader
Produkthjælp