Kraftige tilslutningsstik
HC-B06-SP-RBK - Profilpakning
HC-B06-SP-RBK
-
Profilpakning
1407706
Profilpakning til HEAVYCON-EVO-tilslutningshus af typen B6
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Pakning
Anvendelse
til tilslutningshuse (EVO)
Materialeangivelser
Materiale pakning Profilpakning
NBR
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 125 °C
Montage
Monteringsvejledning
Reservepakningen skal klæbes fast med klæbemidlet Loctite-454.
Til HC-EVO-B06....BK-huse
Varedata
Varenummer
1407706
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
AF7AUX
Produktnøgle
AF7AUX
GTIN
4046356778008
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,64 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2,7 g
Toldtarifnummer
40169300
Oprindelsesland
IT
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
Godkendelser
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,111 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Modulære kontaktindsatser
Crimpkontakter
Modulære push-in kontaktindsatser
Adapterplader
Produkthjælp