FLK-D37 SUB/B
-
Overgangsmodul
2283663
VARIOFACE modul, med skruetilslutning og D-sub miniature -bøsningsdel, til montering på NS 35/7,5 eller NS 32, poltal 37 (separat prøvestikbøsning pr. kanal)
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Poltal | 37 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkespænding UN | 125 V AC |
| Maks. strømværdi pr. forgrening | 2,5 A |
| Total strøm for alle forgreninger maksimalt | 55 A |
| Fieldniveau | |
| Tilslutning iht. standard | IEC / EN |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Bemærk | Separat prøvestikbøsning pr. kanal |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Styringsniveau | |
| Tilslutningstype | D-SUB-bøsningsdel |
| Poltal | 37 |
| Statusvisning forefindes | nej |
| Mål på vare | |
| Bredde | 96 mm |
| Højde | 51,6 mm |
| Dybde | 51,2 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Isolationsmateriale kapsling | Polyamid 6 grøn |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Standarder | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Varenummer | 2283663 |
| Pakningsenhed | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Produktnøgle | DK2182 |
| GTIN | 4017918055608 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 162,99 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 146,838 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - Kabler 2302340
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabler 2302434
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabler 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabler 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabler 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabler 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabler 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabler 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabler 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabler 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabler 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabler 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Kabler 1075562
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabler 2926577
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabler 2926580
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabler 2926593
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabler 2926603
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabler 2926616
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabler 2926629
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabler 2926632
-
CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabler 2900912
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre