CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabler
2900912

Konfektioneret, skærmet rundkabel; tilslutning 1: Enkeltledere (37-polet) (Lederne er mærket og forsynet med terminalrør. Skærmfletningen er ført på en separat kabelende.); tilslutning 2: D-SUB stiftdel (1x 37-polet); kabellængde: variabel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkeltledermærkning: 1, 2, 3, 4, ...
Enkeltledere forsynet med terminalrør
Stik efter IEC 60807-2/DIN 41652
D-SUB bøsnings- eller stiftdel i den ene side
Åben ende i den ene ende
Skærmtilslutning: kabel H05V-K 1 mm², sort, længde: 0,5 m
Forskruning: 2 UNC 4-40 skruer
1:1-forbindelse