USA 10 - Skinneadapter
1201578

Skinneadapter, Til M3-skruer, dybde: 7,4 mm, bredde: 10 mm, højde: 42,6 mm, diameter: 2,8 mm, farve: grå, monteringstype: Til påsætning

Produktdetaljer








Dine fordele

De universelle adaptere anvendes til montering og fastgørelse af elektrisk eller elektronisk koblingsudstyr
Til selvskærende M3-skruer
De anvendes som dobbeltisoleret sammenbygning af komponenter eller bæreskinner