Kabelindføringssystem og kabelforskruninger
A-INL-PG16-P-BK - Møtrik
A-INL-PG16-P-BK
-
Møtrik
1424562
Møtrik, tilslutningsgevind: Pg16, farve: dybsort
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Møtrik
Mål
Målskitse
Længde
6 mm
Diameter Tilslutningsgevind
22,5 mm
Diameter tilslutningsgevind
22,5 mm
Nøglebredde for kontramøtrik
30 mm
Sekskant bredde over hjørnerne
33 mm
Gevindtype tilslutningsside
Pg16
Materialeangivelser
Materiale
PA 6.6 GF
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Kabel/ledning
Halogenfrihed
ja
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 100 °C
Varedata
Varenummer
1424562
Pakningsenhed
5 Stk.
Minimum bestillingsmængde
5 Stk.
Salgsnøgle
AF7DZX
Produktnøgle
AF7DZX
GTIN
4055626374666
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
3,69 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
3,64 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
TR
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,032 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Kabeltyller
Blændpropper
Lukkeskruer
Kabelforskruninger
Produkthjælp