TC ROUTER 4002T-4G EU - Router
1234352

Industriel 4G-LTE-router, EU-apparat, fallback til 3G (UMTS/HSPA) og 2G (GPRS/EDGE), 2-ports-switch, firewall, NAT, IPsec- og OpenVPN-understøttelse, 4 DI, 2 DO

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Industriel 4G-mobilrouter (LTE)
Fallback til 3G (UMTS/HSPA) og 2G (GPRS/EDGE)
Virtuel fast kredsløb til tilslutning af netværk via mobiltelefonnettet
IPsec og OpenVPN
Konfiguration via Web Based Management eller microSD-kort
To lokale Ethernet-tilslutninger
Energisparemodus, der kan kobles
Integreret logbog
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Micro-SIM og eSIM for maksimal nettilgængelighed
Fire digitale indgange
To digitale udgange
Maksimal cybersikkerhed takket være NTS (Network Time Security)